登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han-Eco®
19 43 310 0232
型号: 19 43 310 0232
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0232
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
3
备件
2
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-Eco® B
Type af kappe/hus
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Med integreret kabelforskruning
Version
Størrelse
10 B
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M32
Låsetype
Dobbelt låsebøjle
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til udendørs brug
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Antal genlåsninger
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
Spændeområde
13 ... 21 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning)
FPM
Farve (tætning)
RAL 7001 (sølvgrå)
Materiale (låsning)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
Farve (låsning)
RAL 9005 (dybsort)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle)
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
251 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140177864
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®