Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Numéro d‘article: 19 43 016 0227
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Avec couvercle plastique
Taille: 16 B
Double levier de verrouillage (sur le capot)
Sortie latérale
1x M32
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 43 016 0227
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Double levier de verrouillage (sur le capot)
  • Applications Capots/embases pour applications industrielles
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 242,45 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140179288
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer