登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
4
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 43 216 0228
型号: 19 43 216 0228
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 216 0228
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
上売/底座
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco
®
B
Tipo de carcaça/base
表面安装底座
Descrição da carcaça/base
带塑料保护盖
Versão
Tamanho
16 B
Versão
边出线
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M40
Tipo de trava
双锁扣(上壳)
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Cor (carcaça/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (vedação)
FPM
Cor (vedação)
RAL 7001 (银灰色)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
GTIN
5713140179356
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466