登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
12
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
19 43 116 0258
型号: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
4
备件
2
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Eco® B
Gehäuseart
Sockelgehäuse
Gehäusebeschreibung
mit Kunststoffkappe
mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
Baugröße
16 B
Ausführung
seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M40
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP66
Klemmbereich
16 ... 28 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (noir foncé)
Werkstoff Dichtung
NBR
Farbe Dichtung
RAL 9005 (noir foncé)
Werkstoff Verriegelung
Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Farbe Verriegelung
RAL 9005 (noir foncé)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
conformité avec exemption
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Non contenu
REACH ANNEX XIV Stoffe
Non contenu
REACH SVHC Stoffe
Oui
REACH SVHC Stoffe
Plomb
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
Oui
California Proposition 65 Stoffe
Plomb
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
350 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140179998
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®