配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Części zamienne
1
Wkłady
28
Frames
2
型号: 19 43 024 0232
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 024 0232
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Części zamienne
1
Wkłady
28
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 283 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140180253
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466