45
饰品
5
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
19 43 006 0446
型号: 19 43 006 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada krytů
Han-Eco® B
Typ krytu
上壳
Verze
Velikost
6 B
Verze
顶出线
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
单锁扣
Oblast použití
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP66
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Barva (kryt)
RAL 9005(乌黑)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
97 g
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140176720
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found