45
饰品
5
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 006 0447
型号: 19 43 006 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
饰品
5
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Eco® B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Версия
Размер
6 B
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M32
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Hoods/housings for industrial applications
Hoods/housings for outdoor applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
93 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140176737
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found