登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
288
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
Kryty pro venkovní použití
19 41 224 0233
型号: 19 41 224 0233
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 224 0233
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Eco® Modular
Typ krytu
Panelový kryt
Verze
Velikost
24 B
Pozice pro moduly
7
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M40
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
FPM
Barva (těsnění)
RAL 7001 (stříbrošedá)
Materiál (zajišťovací prvek)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (zajišťovací prvek)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
285,4 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140131705
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found