配套产品
配套产品
Combinables
7
饰品
5
备件
4
插芯
270
型号: 19 41 006 3301
Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL
Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bulkhead mounted housing
Size: 6 B
Double locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
注释
比较
型号: 19 41 006 3301
Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
270
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 尺寸 6 B
  • 模块插槽 3
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 55 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175679
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466