16
饰品
7
备件
1
插芯
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
A
Hoods/housings for outdoor applications
19 46 210 0292
型号: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
7
备件
1
插芯
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco® A
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Surface mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With thermo-plastic cover
Verzió
Méret
10 A
Verzió
Side entry
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x M20
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Hoods/housings for outdoor applications
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
FPM
Színes (tömítés)
RAL 7001 (silver-grey)
Anyag (Rögzítés)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (rögzítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
123.5 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140176126
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found