配套产品
配套产品
型号: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65 带电缆紧固件
注释
比较
型号: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® Ex
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para carcasa cable a cable
    Con cordón de fijación
    Con sello
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Detalles para inserto hembra montado
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con carcasas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con conector glándula
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2,32 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192270
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467