Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
97 00 000 0373
型号: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han® Ex
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Velikost
10 B
Počet kontaktů
42
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s kryty Han
®
Ex!
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovité napětí
30 V
Peak voltage
90 Vp
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Utahovací moment
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě
Do +70 °C v T4
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522