Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
28
饰品
4
Parça numarası: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Tam set
Krimp sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Kontaklar: 7
Boyut: 3 A
Tekli kilitleme kolu
Açılı giriş
1x M20
Malzeme: Çinko döküm
Toz boya kaplı
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
28
饰品
4
Ürün detayları
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han® Q
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 压接针
  • 尺寸 3 A
  • 针数 7
  • 接地针
  • 版本 侧出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 193.12 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189515
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın