登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
...
Han® Ex til eksplosionsfarlige miljøer
Komplet sæt
10 36 104 0001
型号: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorsæt
Serier
Han A
®
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han® Ex
Element
Komplet sæt
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Størrelse
3 A
Antal kontakter
4
PE-kontakt
Ja
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
Detaljer
kun til brug i USA
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
5 A
Peak voltage
90 Vp
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
0,25 Nm Kontaktskrue M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Begrænsende temperatur
-20 ... +85 °C
Omgivelsestemperatur
-20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 5015 (himmelblå)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simpelt apparat til egensikre kredsløb
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
170 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140189492
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found