配套产品
配套产品
型号: 33 50 430 0339 010
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 430 0339 010
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® F+B
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Erkek
    Makine tipi muhafaza
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 17
  • Damar yapısı 0,5 mm²
  • Kontak sayısı 17
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıcaklık sınırlaması
    -5 ... +70 °C taşındı
    -30 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Minimum bükülme yarıçapı 4x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo)
    Siyah
    Yeşil-sarı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50525-2-31
    IEC 60227-3
    IEC 60228
    EN 50363-3
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 200 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140238237
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604