配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Capots/Embases
10
型号: 09 15 517 3001
Han F+B 17D SMC MI CRT
Han F+B 17D SMC MI CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 517 3001
Han F+B 17D SMC MI CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Capots/Embases
10
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® F+B
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 17
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 3,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186743
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较