配套产品
配套产品
Contacts
23
Combinables
1
Tools
3
上売/底座
10
型号: 09 15 512 3002
Han F+B Hybrid male
Han F+B Hybrid male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 512 3002
Han F+B Hybrid male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
23
Combinables
1
Tools
3
上売/底座
10
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® F+B
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 12
  • Veri kontağı sayısı 4
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    4x Han E®
    4x Han D®
    Veri elemanı için 4x M12
    Ethernet elemanı dahil
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 20 A
  • Nominal gerilim (güç) 400 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 3.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 22 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186729
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522