登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Han® HC modulära insatser
Kontaktinsatser
09 11 001 2795
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 800 A
导体截面积: 240 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
HC Modular
Identifiering
800
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Kön
Hona
Detaljer
Se till att hålla upp kontakten med en skruvnyckel med storlek 24 för att uppnå åtdragningsmomentet
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
240 mm²
Märkström
800 A
Märkspänning
3.600 V
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
< 0,2 mΩ
Åtdragningsmoment
16 ... 18 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Vibrationshållfast
Kategori 1B enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 1B enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
529 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85359000
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found