登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
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
102
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
更多附件
09 39 000 9902
型号: 09 39 000 9902
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装法兰
2 个组件
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 39 000 9902
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
102
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HP Direct
附件种类
安装法兰
附件介绍
2 个组件
版本
详细资料
一套2件
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.01 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194816
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found