配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
4
Accessories
3
Ricambio
3
型号: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
4
Accessories
3
Części zamienne
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR HPTC
  • Tipo di custodia Set completo
  • Descrizione delle custodie Parte volante
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Taglia 3
  • Schermo schermato a 360°
  • Codifica 16 varianti di codifica
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M50
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 150 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 1.400 A
  • Tensione di esercizio 3.600 V
  • Tensione di prova 20 kV
  • Grado di inquinamento 4
  • Sovratensioni III
  • Coppia di serraggio ‌2,2 Nm Viti di fissaggio M4
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 14,5 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 25
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
    EN 45545
    EN 60137
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.090 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85359000
  • GTIN 5713141157896
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较