备件
3
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Kontaktdon & kablage för specifika applikationer
...
Starkströms kontaktdon
Han® HPR HPTC
10 40 272 6325
型号: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdonssatser
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® HPR HPTC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Komplett sats
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Kabelsida
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Funktioner
till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5
Version
Storlek
2
Skärmning
360° skärmning
Kodning
16 kodningsalternativ
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
95 mm²
Märkström
400 A
Märkspänning
1.800 V
Nominell impulsspänning
10 kV
Föroreningsgrad
4
Överspänningskategori
III
Åtdragningsmoment
2,2 Nm Fästskruvar M4
Åtdragningsmoment (skruvlås)
6 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 25
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategori 1 klass B
EN 45545
EN 60137
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.018,6 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713141154833
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found