用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR Single Pole
19 40 011 1113
型号: 19 40 011 1113
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
尺寸: SP1
螺钉锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 011 1113
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M40
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
上壳/底座系列
Han
®
HPR
上壳/底座类型
面板安装底座
版本
尺寸
SP1
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M40
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩
6 Nm 锁止螺钉
6 Nm 固定螺栓
10 Nm 固定环
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
面板厚度
≥2 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
254 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140831681
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found