Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Abdeckkappe die Steckverbinder nur spannungsfrei oder mit einer reduzierten Spannung von max. 2000V verwendet werden dürfen.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der Abdeckkappe erforderlich ist, um den Han® HC 650 / HC 800 bei einem Sturz gemäß IEC 61984 vor Beschädigungen zu schützen.
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
6 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
109,861 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140400016
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder