登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Соединители и кабельные сборки для конкретных областей применения
...
Силовые соединители
Han® HPR TrainPowerLine
10 40 331 1218
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
连接器组
额定电流: 800 A
插针: 1
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® HPR TrainPowerLine
Элемент
Connector sets
Версия
Число контактов
1
Области применения
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
95 mm²
Номинальный ток
800 A
Номинальное напряжение
5,100 V DC
3,000 V AC
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸铝
防腐蚀
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 50124-1
EN 50467
IEC 61373 类别 1 B 级
UIC 550
UIC 552
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,210 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140190061
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found