用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR Single Pole
19 40 033 0414
型号: 19 40 033 0414
Han HPR SP3 Hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: SP3
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 033 0414
Han HPR SP3 Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
HPR
上壳/底座类型
Hood
版本
尺寸
SP3
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x M50
锁定类型
Screw locking
应用领域
Hoods/housings for harsh outdoor environments
详细资料
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han
®
HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
技术参数
拧紧力矩
4 Nm Locking screw
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料(锁扣)
Stainless steel
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
650 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140830738
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found