配套产品
配套产品
Steckpartner
27
Einsätze
4
型号: 19 62 806 1291
Han High Temp 6B-asg1-LB-M20
Han High Temp 6B-asg1-LB-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 62 806 1291
Han High Temp 6B-asg1-LB-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
27
插芯
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® High Temp
  • Gehäuseart 表面安装底座
  • Bauform 低结构
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Ausführung 边出线
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart 单锁扣
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse 未涂装
  • Farbe Gehäuse 未上漆
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung 红色
  • Werkstoff Verriegelung 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 180 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181984
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较