配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
26
型号: 09 31 006 2711
Han HSB 06 POS. F INSERT SCREW
Han HSB 06 POS. F INSERT SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 32 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 31 006 2711
Han HSB 06 POS. F INSERT SCREW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® HsB
  • Specificație Continuing marking
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Gen Female
  • Mărime 32 B
  • Cu protecţie a firelor Yes
  • Număr de contacte 12
  • Contact de împământare Yes
  • Identificare contact 7 ... 12
  • Detalii You need two inserts for a complete assembly!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 ... 6 mm²
  • Curent nominal ‌ 35 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 11.5 mm
  • Moment de strângere
    ‌1.2 Nm Contact screw M4
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 89 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140048928
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较