登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Tapas de protección
19 44 016 5405
型号: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 带固定绳(电缆套管)
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han-INOX
®
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Descripción del accesorio
para bases pasamuros
Con cordón de fijación (terminal para cables)
Versión
Tamaño
16 B
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Metal
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,009 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140829480
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found