Průmyslové konektory / Han
®
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
...
Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
Han® INOX
19 44 024 0301
型号: 19 44 024 0301
Han-INOX® 24B-HBM-DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 024 0301
Han-INOX® 24B-HBM-DL
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
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-INOX
®
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Verze
Velikost
24 B
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Kryty pro náročná prostředí
Technické vlastnosti
Utahovací moment
1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Nerezová ocel
Povrch (kryt)
Bez povrchové úpravy
Barva (kryt)
Nelakováno
Materiál (těsnění)
FPM
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
0,01 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140829473
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found