配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Tools
1
饰品
3
插芯
103
型号: 19 44 003 0306
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Han-INOX 3A-HBM-DL-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 0306
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Tools
1
饰品
3
插芯
103
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-INOX®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Straight
    With metal cover
    With seal
Verzió
  • Méret 3 A
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh environments
  • Részletek for mounted female insert or for mounted Han-Brid® insert
  • Csomag tartalma With seal screw
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP66 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Stainless steel
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nickel
    Naphthalene
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 73.8 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140163645
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较