配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
4
Inserti
34
型号: 19 44 003 1443
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 1443
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
4
Inserts
34
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-INOX®
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base
    para Han-Brid®
    Com vedação colada
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos
  • Conteúdo da embalagem Com parafuso de vedação
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aço inox
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (vedação) FPM
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 60 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140131989
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较