Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
115
Codice prodotto: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Han K 32-55-F-C

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Taglia: 10 B
Contatti: 87
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² Segnale
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
115
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Com®
  • Identificazione Han® K 32/55
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 10 B
  • Numero di poli 87
  • Numero di contatti di segnale 55
  • Numero di contatti di potenza 32
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    32x Han D®
    55x D-Sub
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm² Power
    0,09 ... 0,52 mm² Segnale
  • Corrente d'esercizio (segnali) 4 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 50 V
  • Tensione di prova (segnale) 0,8 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 2
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 10 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 2
  • Tensione d'esercizio secondo UL
    600 V Contatti di potenza
    30 V Contatti ausiliari
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌2 Nm Viti di terra
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 47,67 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186507
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta