配套产品
配套产品
Contacts
21
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 006 3101
Han K 4/2-FI-CRT
Han K 4/2-FI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 3101
Han K 4/2-FI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
21
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 4/2
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare Da
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    6 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Semnal
  • Curent nominal (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală (semnal) 400 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 6 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 80 A
  • Tensiune nominală (putere) 830 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 8 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌2 Nm Şurub PE M5
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 72 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140346307
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较