登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
28
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Monoblok parçalar
...
Endüstriyel uygulamalar için
16 A'dan itibaren akımlar
09 38 006 3001
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
28
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han-Com
®
Tanımlama
Han
®
K 4/2
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
16 B
Kontak sayısı
6
Sinyal kontaklarının sayısı
2
Güç kontaklarının sayısı
4
PE kontağı
Evet
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
6 ... 25 mm² Power
0,14 ... 4 mm² Sinyal
Nominal akım (sinyal)
16 A
Nominal gerilim (sinyal)
400 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)
6 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)
3
Nominal akım (güç)
80 A
Nominal gerilim (güç)
830 V
Nominal darbe gerilimi (güç)
8 kV
Kirlilik derecesi (güç)
3
UL (sinyal) uyarınca nominal akım
15 A
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim
250 V
UL (Güç) uyarınca nominal akım
70 A
UL (Güç) uyarınca nominal gerilim
600 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal akım
14 A
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim
250 V
CSA (Güç) uyarınca nominal akım
56 A
CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim
600 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıkma torku
2 Nm PE vida M5
Recommended screw driver
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
68 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140346321
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found