配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
型号: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
161
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Com®
  • Identificatie Han® K 4/2
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 6
  • Aantal signaalcontacten 2
  • Aantal voedingscontacten 4
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signaal
  • Nominale stroom (signaal) 16 A
  • Nominale spanning (signaal) 400 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 6 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom (voeding) 80 A
  • Nominale spanning (voeding) 830 V
  • Nominale impulsspanning (voeding) 8 kV
  • Mate van verontreiniging (vermogen) 3
  • Nominale stroom conform UL (signaal) 16 A
  • Nominale spanning conform UL (signaal) 600 V
  • Nominale stroom conform UL (voeding) 80 A
  • Nominale spanning conform UL (voeding) 600 V
  • Nominale stroom conform CSA (signaal) 16 A
  • Nominale spanning conform CSA (signaal) 300 V
  • Nominale stroom conform CSA (voeding) 80 A
  • Nominale spanning conform CSA (voeding) 300 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Contactweerstand, signaalgebied ≤ 1 mΩ
  • Striplengte
    14 mm
    7,5 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌3 Nm Contactschroef M6
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
    ‌2 Nm PE-schroef M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镀银
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 50 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140056220
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522