配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
型号: 09 38 012 2751
Han K 6/6 POS. F INSERT
Han K 6/6 POS. F INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 16 ... 35 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2751
Han K 6/6 POS. F INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Com®
  • Tanımlama Han® K 6/6
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Eksenel vidalı sonlandırma / vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 24 B
  • Kontak sayısı 12
  • Sinyal kontaklarının sayısı 6
  • Güç kontaklarının sayısı 6
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    16 ... 35 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Sinyal
  • Kablo dış çapı ≤11,4 mm
  • Nominal akım (sinyal) 16 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 400 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 100 A
  • Nominal gerilim (güç) 690 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 8 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • UL (sinyal) uyarınca nominal akım 16 A
  • UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim 300 V
  • UL (Güç) uyarınca nominal akım 100 A
  • UL (Güç) uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA (sinyal) uyarınca nominal akım 15 A
  • CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA (Güç) uyarınca nominal akım 100 A
  • CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0,5 mΩ
  • Kontak direnci, sinyal alanı ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu
    13 ... 14 mm
    7,5 mm Sinyal
  • Sıkma torku
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌0,5 Nm Kontak vidası M3
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
    ‌2 Nm PE vida M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 300 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140056404
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较