配套产品
配套产品
Contacts
34
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
型号: 09 38 032 3001
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 32
导体截面积: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 032 3001
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
Combinables
1
Tools
2
饰品
2
备件
1
上売/底座
115
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 8/24
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 10 B
  • Kontaktanzahl 32
  • Anzahl Signalkontakte 24
  • Anzahl Powerkontakte 8
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,5 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 160 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde (Power) 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Bemessungsstrom nach UL (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 600 V
  • Bemessungsstrom nach UL (Power) 16 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Power) 600 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Signal) 300 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Power) 16 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Power) 300 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 51,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140056473
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较