配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
Han K6/12 F Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kontaktinsatser
Krimpterminering
Hona
Polykarbonat (PC)
RAL 7032 (stengrå)
Märkström: ‌40 A
Storlek: 16 B
Kontakter: 18
Ledararea: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Signal
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Com®
  • Identifiering Han® K 6/12
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Storlek 16 B
  • Antal kontakter 18
  • Antal signalkontakter 12
  • Antal kraftkontakter 6
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Ledare ytterdiameter ≤5 mm
  • Märkström (signal) 10 A
  • Märkspänning ledare-jord (signal) 230 V
  • Märkspänning ledare-ledare (signal) 400 V
  • Nominell impulsspänning (signal) 4 kV
  • Föroreningsgrad (signal) 3
  • Märkström (kraft) 40 A
  • Märkspänning (kraft) 690 V
  • Nominell impulsspänning (kraft) 8 kV
  • Föroreningsgrad (kraft) 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm PE-skruv M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 67,19 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140186422
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较