配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Han K6/12 M Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 6/12
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 18
  • Anzahl Signalkontakte 12
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Aderaußendurchmesser ≤5 mm
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde (Signal) 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Signal) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung (Power) 690 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 8 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 61,6 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186415
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较