配套产品
配套产品
型号: 09 37 006 5405
Han M PROTECT COVER DIE CAST
Han M PROTECT COVER DIE CAST

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 37 006 5405
Han M PROTECT COVER DIE CAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® M
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於不封底安裝底座
    用於表面安裝底座
版本
  • 尺寸 6 B
  • 鎖定類型 單鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 42 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140055414
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467