登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Beschermingskappen
09 37 016 5405
型号: 09 37 016 5405
N M PROTECT COVER DIE CAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 37 016 5405
N M PROTECT COVER DIE CAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
M
Type accessoire
Beschermingskap
Beschrijving van het accessoire
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
voor kabel naar kabelbehuizing
Met bevestigingskoord
Versie
Grootte
16 B
Vergrendelingstype
Dubbele sluithendel
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Metaal
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
64 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140055773
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread