配套产品
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 48 C3C 6004 050
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 C3C 6004 050
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
設備端 / 面板饋通
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    Han-Modular®
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Módulo Han® M12
    Hembra Recto
  • Conector 2 RJ45 Gigalink
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Blindaje apantallado
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 6,5 mm ± 0,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140272927
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较