Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 97 00 000 0402
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Grampo para cabos
Diâmetro do cabo: 7 ... 10 mm
Zinco fundido
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 0402
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Grampo para cabos
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... -85 °C
  • Diâmetro do cabo 7 ... 10 mm
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Zinco fundido
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.292,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare