配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 3456
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
Han ® 400 A 模块
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 97 00 000 3456
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Han-Modular®
  • Type af tilbehør Beskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret Han® 400 A modul
Version
  • Detaljer Vibrations- og stødmodstanden kan kun opfyldes, hvis kablerne er fastgjort i en passende afstand. Instruktioner til afstand mellem trækaflastningen findes i dokumentet i eCatalogue under afsnittet Instruktioner.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 400 A
  • Nominel spænding 1.000 V
  • Nominel spænding
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.500 V DC
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 26 g
  • Oprindelsesland Indien
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较