配套产品
配套产品
Contacts
18
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 70 A
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 2
  • Identificación de contacto
    3
    N
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤11,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 70 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较