上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
电源 16 A ... 300 A
97 00 000 1747
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Módulos
Série
Han-Modular
®
Tipo de módulo
Han
®
Domino Multiplier
Tamanho do módulo
Módulo dominó
Descrição do módulo
Guia pequena
Versão
Método de terminação
Push-In
Gênero
Macho
Número de Pólos
1
Número de contatos de potência
1
Número de contatos especiais
4x Conexões
Especificação de contatos especiais
Conexões
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,5 ... 2,5 mm²
Diâmetro externo do fio
≤4,8 mm
Corrente Nominal
16 A
Corrente Nominal
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Tensão Nominal
400 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Categoria de sobretensão
III (proteção por baixa tensão)
Comprimento de decapagem
10 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
IEC 60352-7
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
Peso líquido
9,84 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.217,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info