配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Megabit
  • Descrição do módulo Inserto
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Número de Pólos 4
  • outros contatos + blindagem
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Detalhes Não é adequado para carcaças/bases de construção baixa bem como Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact e Han-Modular® Twin.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤3,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência do contato, blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (blindagem) Zinco fundido, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ja
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nikkel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较