配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
型号: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Тип модуля Модуль Han® Megabit
  • Описание модуля Контактная вставка
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Число контактов 4
  • другие контакты + экранирование
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
  • Подробные данные Не подходит для низкопрофильных кабельных и блочных кожухов, а также для линеек Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact и Han-Modular® Twin.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 2,5 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤3,5 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление контакта, экран ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10.000
  • Примечание к циклам соединения Циклы сопряжения с другими компонентами HMC
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (экранирование) Литой цинк с никелевым покрытием
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较