配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Type de module Module Han® MegaBit
  • Description du module Insert
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 4
  • davantage de contacts + blindage
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Non adapté aux capots/embases à profil bas ni à Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact et Han-Modular® Twin.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Diamètre extérieur ≤3.5 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0.8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 30 V
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • Taux de transmission de données ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Matériau (blindage) 锌压铸,镀镍
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较