登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For industrial applications
09 14 001 0421
型号: 09 14 001 0421
Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
带 PE 标识(针脚 1 = PE), 集成电缆紧固件
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0421
Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)
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
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Modular
®
ECO
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
带 PE 标识(针脚 1 = PE)
集成电缆紧固件
版本
尺寸
Modular ECO
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x 集成
锁定类型
压入式连接
技术参数
拧紧力矩
3 Nm 电缆紧固件
极限温度
-40 ... +85 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
6 ... 13 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
RAL 7032(卵石灰)
材料(电缆接头)
聚酰胺 (PA)
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
净重
31.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019041
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found